Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cronómetro programable Decora 24-Hour para interiores

VPT24-16Z
Cronómetro programable Decora 24-Hour para interiores 120VAC, 60HZ, 1800W incandescente/halógena, resistiva/inductiva 15A , LED 5A , motor 1HP , para unipolar, 3-way o más ubicaciones cuando se utiliza con un interruptor remoto VP0SR . Astronomic clock, backlit LCD display, timer settings at a glance, green LED locator, neutral required, can be used to comply with 2019 California Title 24, Part 6, Residential Outdoor Control Device Requirements – White, Ivory & Light Almond Find your Longitude/Lattutide Coordinates using a...
Código UPC: 078477866184
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados 

Productos relacionados