Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Módulo de sensor de movimiento Decora Evolve

VMOS1-1W

Módulo de sensor de movimiento Decora Evolve, incandescente de 1800W, LED/CFL de 300W, ELV de 1200VA, 1/2 CV, 15A 120VAC, residencial - Blanco

*Disponible exclusivamente en ciertas casas de construcciones nuevas. Pídale a su constructor que obtenga más información.

Ya no tendrá que buscar un interruptor cuando tenga las manos llenas de ropa o esté entrando en un garaje oscuro. El módulo de sensor de movimiento le brinda control manos libres de cualquier interruptor de luz en su nuevo hogar.

  • MANOS LIBRES - Detecta cuando...

Color: blanco

Código UPC: 078477005217
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Decora Evolve: interruptores y tomacorrientes. Cambiado para siempre.
Nunca sin una carga
Establezca el ambiente
La magia manos libres
Navegue por la noche