Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Base de receptáculo Decora Evolve de 15 A

VBTR1-1W

Base para receptáculo Decora Evolve, a prueba de manipulaciones, dos polos, tres hilos, 15A, 125V NEMA 5-15R, residencial - blanco

*Disponible exclusivamente en ciertas casas de construcciones nuevas. Pídale a su constructor que obtenga más información.

Con la base de receptáculo Decora Evolve, los constructores pueden brindar a los dueños de casa la alimentación necesaria para personalizar los tomacorrientes de alimentación con una variedad de módulos intercambiables. Una vez que los constructores instalan la unidad base, los dueños de casa pueden cambiar convenientemente los módulos en seco...

Color: blanco

Código UPC: 078477005125
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Decora Evolve: interruptores y tomacorrientes. Cambiado para siempre.
Nunca sin una carga
Establezca el ambiente
La magia manos libres
Navegue por la noche