Enlaces de fibra de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity – LSZH Euroclass CPR
UNITY-TRK-CPR
Los cables troncales OPT-X Unity terminados y probados en fábrica conectan ubicaciones de interconexión centrales con zonas o receptáculos. Los conectores MPO cuentan con pérdida ultrabaja para admitir la distancia máxima y múltiples puntos de conexión mientras se mantienen dentro de los límites de pérdida baja del IEEE. Todos los troncos se fabrican a medida de cualquier largo para cumplir con las necesidades específicas de la aplicación. Un ojal de tracción opcional protege los conectores de fibra en cables troncales de 8 a 144 fibras. La argolla de tracción cubre por completo la longitud del distribuidor, transfiriendo cualquier fuerza de tracción...