Mazos de cables de matriz de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity
UNITY-AHA
Los arneses de matriz MTP OPT-X Unity están preterminados, se prueban previamente y pueden usarse con soportes en lugar de cintas y cajas MTP para brindar una solución de unidad de bastidor cero (Zero-U). Disponibles en OM3, OM4y OS2, los arneses están diseñados para interconectar cableado estructurado directamente a transceptores activos con una interfaz MPO/MTP. Los arneses se ofrecen con MTP 8-, 12-o 24-fiber , según la aplicación. Los conectores MTP tienen una pérdida ultrabaja para admitir una distancia máxima y múltiples...
Los arneses de matriz MTP OPT-X Unity están preterminados, se prueban previamente y pueden usarse con soportes en lugar de cintas y cajas MTP para brindar una solución de unidad de bastidor cero (Zero-U). Disponibles en OM3, OM4y OS2, los arneses están diseñados para interconectar cableado estructurado directamente a transceptores activos con una interfaz MPO/MTP. Los arneses se ofrecen con MTP 8-, 12-o 24-fiber , según la aplicación. Los conectores MTP cuentan con pérdida ultrabaja para admitir la máxima distancia y los puntos de conexión múltiples mientras se mantienen dentro de los límites ultrabajos del IEEE. Para requisitos de transceptores 40G y 100G .
Conectores MTP a MTP preterminados en modo múltiple optimizado con láser
Cable personalizado de longitud reducida para empaque en el gabinete/bastidor
Escalonamiento personalizado disponible
Las opciones de polaridad MTP son A, B y C del método TIA
Se usan junto con los soportes MTP (Zero-U) o con placas adaptadoras
100% probado en fábrica, con resultados de prueba incluidos para cada ensamble
Todos los ensamblajes están etiquetados con el número de serie y la longitud para facilitar su identificación y los pedidos
Los arneses de matriz MTP Opt-X Unity cuentan con conectores MTP de pérdida ultrabaja 8- y 12-fiber para redes que requieren alcance extendido o múltiples puntos de conexión
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.