Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable S/FTP Cat 7A 22 AWG, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Verde, 1.000 m (3.280 pies), rollo

UM12-CCA-1000GN

Los cables S/FTP categoría 7A de Leviton superan los estándares de rendimiento de categoría 7A. Están especificados a 1000MHz y clasificados a 1200MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado de clase FA. Las aplicaciones compatibles incluyen transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet y banda ancha a frecuencias de hasta 1000MHz.

Color: verde

País de origen: Reino Unido

Información sobre los productos