Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: gris
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: latón niquelado
Tornillo de conexión a tierra: latón niquelado
Contactos de línea: latón niquelado de triple deslizamiento de 0,040 Grosor
Tornillos de montaje: acero inoxidable
Identificador del producto: clasificaciones marcadas permanentemente en el producto
Mecanismo obturador: Delrin® Acetal
Material de la correa: latón niquelado
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: latón niquelado 10-32
Terminación: cableado posterior o lateral
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NOM: 057
UL 498 : archivo E13399
Garantía: limitada 2-Year
Garantía
A voltaje nominal: 1/2 CV
Garantía: limitada
Clasificaciones de potencia de CA
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1/2 CV
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Color: gris
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 2 : a prueba de manipulaciones y resistente al clima
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
NEMA: 5-15R
Identificador del producto: clasificaciones marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Características del producto
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 2 : a prueba de manipulaciones y resistente al clima
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
NEMA: 5-15R
NOM: 057
UL 498 : archivo E13399
Garantía: limitada 2-Year
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: nylon
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: gris
Material de la superficie: nylon
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Clips de conexión a tierra: latón niquelado
Tornillo de conexión a tierra: latón niquelado
Contactos de línea: latón niquelado de triple deslizamiento de 0,040 Grosor
Tornillos de montaje: acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Mecanismo obturador: Delrin® Acetal
Material de la correa: latón niquelado
Tornillos de terminal: latón niquelado 10-32