Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Clasificación de corriente de cortocircuito: hasta 10KA
Elevación de temperatura: 80 oC máx. a corriente nominal completa después de 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal para CA y CC según UL498
Especificaciones eléctricas
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 65 °C
Clasificación de corriente de cortocircuito: hasta 10KA
Elevación de temperatura: 80 oC máx. a corriente nominal completa después de 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal para CA y CC según UL498
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: policarbonato
Tuercas de abrazadera: acero
Material de la superficie: nylon
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 65 °C
Tornillos de terminal: latón 8-32
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Tuercas de abrazadera: acero
Material de la superficie: nylon
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: latón 8-32
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones mecánicas
Diagnóstico: con luz indicadora
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Nivel de disparo: 5mA más o menos 1mA
Información de rendimiento
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: policarbonato
Color: almendra claro
Diagnóstico: con luz indicadora
Material de la superficie: nylon
Característica: a prueba de manipulaciones
Grado: residencial
Conexión a tierra: falla a tierra ICFT
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: acero
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: 5mA más o menos 1mA
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Características del producto
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1 CV
Color: almendra claro
Característica: a prueba de manipulaciones
Grado: residencial
Conexión a tierra: falla a tierra ICFT
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: acero
Terminación: posterior y lateral
Tipo: combinación con luz
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-57811
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
UL 498: archivo E-48380
UL 943: Clase A (ICFT)