Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con USB tipo A/tipo C de 18W W (3,6 A) y tomacorriente a prueba de manipulaciones de 20A A

T5838-E

20 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-20R, 18W, cargadores USB tipo A/C, conexión a tierra, cableado lateral y posterior – Marrón

  • INTELIGENTE: El chip inteligente incorporado reconoce los requisitos de carga del producto individual para optimizar la carga (no proporciona entrega de alimentación. Ver Leviton T5834
  • ALIMENTACIÓN: Dos puertos de carga proporcionan un total combinado de 18 W de alimentación.  
  • IDEAL: Ideal para carga nocturna para teléfonos inteligentes y otros productos pequeños, no para computadoras portátiles...

Color: marrón

Código UPC: 078477023464
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Soluciones de carga para todo el hogar