Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con entrega de alimentación USB doble tipo C/C30W (6A) con tomacorriente a prueba de manipulaciones 20A

T5835-G
20 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-20R, 30W (6 A), cargadores USB dobles tipo C/C con entrega de alimentación, conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Gris
  • POTENTE: carga de 30W en un solo puerto. Hasta 2x la alimentación de carga con productos habilitados para PD
  • INNOVADOR: USB Type-C o USB-C proporciona una carga más rápida y está emergiendo como puerto estándar en muchos teléfonos, tabletas y computadoras portátiles
  • SEGURIDAD MEJORADA: La protección contra sobrecorriente ayuda a proteg...

Color: gris

Código UPC: 078477979358
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados