Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con entrega de alimentación USB doble tipo A/tipo C de 60W W (20V@2.5A+ 5V a 2 A) con tomacorriente a prueba de manipulaciones de 15A A

T5634-E

15 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-15R, 60W (20V@2.5A+ 5V a 2 A), cargador USB doble tipo A/tipo C con entrega de alimentación, conexión a tierra, conductores de cable – negro

  • POTENTE: Carga combinada de 60W. El puerto tipo C proporciona hasta el doble de alimentación de carga con productos habilitados para PD, al tiempo que proporciona capacidad de carga para productos tipo A existentes
  • INNOVADOR: USB Type-C o USB-C proporciona una carga más rápida y es el nuevo puerto estándar en muchos teléfonos,...

Color: negro

Código UPC: 078477001073
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos