Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de15 A, puesta a tierra automática, almendra claro

T5320-ST
15 A, 125 V, NEMA: 5-15R, polo: 2, 3-Wire, a prueba de manipulaciones, receptáculo dúplex, hoja recta, puesta a tierra automática, Quickwire a presión y lateral, UL/CSA, garantía: limitada a 2 años, almendra clara, los receptáculos dúplex de Leviton que cumplen con el NEC están diseñados para ofrecer un aspecto elegante, una instalación rápida y durabilidad. El diseño termoplástico resistente a impactos proporciona una vida útil larga y alto rendimiento en hogares, oficinas, escuelas y otros entornos.

Color: almendra claro

Código UPC: 078477429358
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados