Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de15 A, conexión a tierra, Marfil

T5320-I
15 A, 125 V, NEMA: 5-15R, Polo: 2, 3-Wire, A prueba de manipulaciones, Receptáculo dúplex/tomacorriente, Hoja recta, Conexión a tierra, Quickwire a presión y lateral, Normas y certificaciones: UL/CSA, Garantía: limitada a 2 años, Cumple con NEC – Marfil
  • SEGURO: a prueba de manipulaciones ofrece protección contra choques eléctricos
  • DURADERA: Construcción de nylon termoplástico resistente a los impactos
  • FÁCIL: cableado a presión y lateral Quickwire para una instalación fácil
  • PRÁCTICO...

Color: marfil

Código UPC: 078477381915
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados