Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones único empotrado de15 A, latón

T5250-B
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, pantalla empotrada, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Latón
  • El receptáculo a prueba de manipulaciones cumple con los requisitos del artículo 406.12 del NEC
  • El receptáculo único es ideal para aplicaciones que requieren un circuito exclusivo
  • Instalación rápida: simplemente cablee y monte en una caja estándar de una unidad
Código UPC: 078477703496
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados