Cable UTP Cat 6A de acero inoxidable, al aire libre, negro, 1.000 m (3.280 pies), rollo
SST-X-1000BK
El acero inoxidable de Leviton es el cable de cobre UTP Cat 6A de más alto rendimiento y la mejor opción para aplicaciones de misión crítica de gran ancho de banda, como puntos de acceso Wi-Fi 6/7, tecnologías de imágenes médicas, plataformas financieras/comerciales y vídeo 4K de ultraalta definición. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con un aislamiento de señal superior y un excelente rendimiento de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE). Una abrazadera de aislamiento especialmente diseñada brinda un manejo superior del calor y un rendimiento de cancelación de ruido...
Color: negro