Placa de pared1-Gang , tamaño mediano, acero inoxidable no magnético
SSJ7-40
1-Gang, 1-Receptacle 1.406 " diameter Stainless Steel, Midway size Wallplate. Acero inoxidable
Familiares y funcionales, las placas de pared tradicionales de Leviton se diseñaron para usarse con productos tradicionales de Leviton. Representan estilos y formas que han superado la prueba del paso del tiempo. Sus líneas limpias funcionan en cualquier ubicación, ya sea en construcciones nuevas o reacondicionadas, y son de instalación rápida y fácil. Leviton ofrece placas de pared tradicionales en una amplia...