Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Placa de pared2-Gang , unidad de tamaño estándar, acero inoxidable no magnético, serie C

SS701-40

2-Gang C-Series Single 2.465" Diameter Opening Wallplate, Standard Size, 302/304 Stainless Steel

La serie C de placas de pared de acero inoxidable de Leviton ofrece una amplia selección diseñada para mejorar la decoración residencial del hogar y combinar con entornos comerciales. La serie C tiene 27 configuraciones diferentes disponibles, que se ofrecen en varios tamaños para aplicaciones de una y múltiples unidades. Disponible en acero inoxidable tipo 430 (magnético) y ...

Código UPC: 078477919729
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados