Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Placa de pared para interruptor de palanca2-Gang , unidad de tamaño estándar, acero inoxidable no magnético, serie C

SS2-40

Placa de pared para interruptores de palanca 2 serie C2-Gang , unidad de tamaño estándar, acero inoxidable 302/304

La serie C de placas de pared de acero inoxidable de Leviton ofrece una amplia selección diseñada para mejorar la decoración residencial del hogar y combinar con entornos comerciales. La serie C tiene 27 configuraciones diferentes disponibles, que se ofrecen en varios tamaños para aplicaciones de una y múltiples unidades. Available in both Type 430 Stainless Steel (magnetic) and Type 302/304 Stainle...

Código UPC: 078477919637
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados