Módulo de empalme de fusión flexible SDX precargado con adaptadores MPO simples (6 puertos, macho) y cables flexibles individuales OS2 de 12 fibras. Incluye mangas de empalme contracción térmica. Funciona con todas las cajas SDX.
SPMPS-SMP
Los módulos de empalmes OPT-X SDX LC, SC y MPO protegen y organizan las fibras empalmadas por fusión de contracción térmica (hasta 12, 24 o 72 fibras) para su instalación en una caja o panel de fibra SDX. El diseño modular permite el empalme de campo más rápido y el manejo simple de los cables flexibles dentro de la caja. Los módulos de empalme eliminan la necesidad de bandejas de empalmes individuales dentro de una caja de fibra y proporcionan una organización óptima y un manejo holgado de las fibras. Las aplicaciones típicas incluyen redes de área amplia (Wide Area Networks, WAN), campus,...