Módulo de empalme metálico flexible SDX precargado con adaptadores LC dúplex (aguamarina) y cables flexibles individuales OM4 LC/PC de 12 fibras. Incluye mangas de empalme de 40 mm. Funciona con todas las cajas SDX.
SPLCS-124
Los módulos de empalme de 12 y 24-Fiber SDX protegen y organizan las fibras empalmadas por fusión con contracción térmica (hasta 12 o 24 fibras) dentro de una caja de fibra. El diseño modular permite el empalme de campo más rápido y el manejo simple de los cables flexibles dentro de la caja. Los módulos de empalme eliminan la necesidad de bandejas de empalmes individuales dentro de una caja de fibra y proporcionan una organización óptima y un manejo holgado de las fibras. Las aplicaciones típicas incluyen redes de área amplia (Wide Area Networks, WAN), entornos de campus, edificios riser de alto recuento...