Los productos inteligentes y la IoT están remodelando cada área de la empresa, desde estaciones de trabajo hasta rincones remotos de una instalación. Analice en detalle algunas de las aplicaciones específicas que impulsan la demanda de red, lo que incluye iluminación inteligente, tecnología inalámbrica, tecnologías para edificios saludables, AV y más.

Estación de trabajo
La conectividad en las estaciones de trabajo requiere un aspecto terminado, facilidad de mantenimiento y rendimiento, todo mientras se cumplen los códigos y pautas de instalación. Las tecnologías de construcción inteligente agregadas en estas áreas incluyen sensores de ocupación en red, iluminación, controles de temperatura y acceso de seguridad, todo esto sumado a requisitos de mayor ancho de banda. Simplifique el diseño, la instalación y el mantenimiento de redes del área de trabajo con una arquitectura de cableado de zonas y soluciones de Leviton.
Recursos
Productos de estaciones de trabajo

En edificios inalámbricos
Con el auge de la IoT, las políticas de traer su propio producto y las demandas de datos que van más allá de las velocidades de gigabit, los CIO y gerentes de TI están actualizando los puntos de acceso inalámbrico con Wi-Fi 6 (802.11ax). Wi-Fi 6 admite más de 10 Gb/s de datos y puede requerir PoE más alta a 60-90 W. Para obtener el mejor rendimiento, los estándares industriales recomiendan un sistema de categoría 6A para admitir velocidades de datos más altas y mayor alimentación. Leviton ofrece el ancho de banda que necesita para admitir cualquier red inalámbrica y, a la vez, simplificar las actualizaciones futuras.
Obtenga más información acerca de la infraestructura de Leviton para redes inalámbricas.
Recursos
Productos inalámbricos para interiores

Seguridad
La integración de su infraestructura de seguridad física con su red IP reduce los costos de instalación y materiales, simplifica los movimientos, las incorporaciones y los cambios futuros, y optimiza su cadena de suministro. Los sistemas clasificados por categoría de Leviton garantizan un rendimiento de seguridad siempre activo para aplicaciones como controles de acceso, cámaras de seguridad, sistemas de alarma de humo y nuestros extensores de canal de red suministran alimentación y datos a los productos de seguridad en ubicaciones remotas dentro y fuera del edificio.
Recursos
Productos de seguridad

Iluminación inteligente
Los sistemas de iluminación inteligente ofrecen una gran cantidad de ahorros de costos y beneficios de manejo de edificios, con el potencial de reducir el uso de energía hasta un 30%. La iluminación inteligente no suele requerir un gran ancho de banda, pero a menudo requiere una alimentación más alta, y los sistemas optimizados para PoE de Leviton están diseñados y probados para admitir requisitos de PoE altos de sistemas de iluminación inteligente de próxima generación.
Recursos
Productos de iluminación inteligente

Edificios saludables
La tecnología de construcción saludable se ha convertido en una parte integral de las iniciativas de construcción inteligente de la actualidad. Estas aplicaciones en red incluyen calidad del aire, controles de temperatura, iluminación inteligente, manejo de ocupación y sistemas de control sin contacto que protegen y mejoran la salud y la seguridad de los ocupantes del edificio.
Para simplificar el manejo y aliviar el estrés de la red en edificios inteligentes, Leviton recomienda que la infraestructura para aplicaciones de edificios saludables se separe físicamente en salas de telecomunicaciones o armarios de aplicaciones LAN centrales. Obtenga más información acerca de el uLAN para edificios saludables.
Recursos
Productos para edificios saludables

Red troncal de fibra
A medida que los requisitos de ancho de banda continúan creciendo, su red troncal de fibra debe ser lo suficientemente sólida como para soportar el aumento del tráfico y las múltiples actualizaciones técnicas. Ya sea que implemente un canal de interconexión o de interconexión, confíe en los componentes de fibra de Leviton para obtener un rendimiento óptimo desde la sala de equipos hasta la sala de telecomunicaciones. Nuestro sistema OM4 puede transmitir 10 Gb/s a 550 metros, 150 metros más lejos que el OM4 estándar.
Recursos
Productos de red troncal de fibra

AV
Desde el aula hasta la sala de conferencias, nuestras soluciones ayudan a los contratistas RCDD de BICSI de bajo voltaje a ser expertos en TI/AV para sus clientes, con sistemas HDBaseT™ basados en estándares y fáciles de instalar que utilizan extensores de red y cableado clasificados por categoría.