Cargando...

Luz empotrada de montaje superficial con CCT seleccionable, abertura redonda de 23 cm

SDR90-S1W

La luz empotrada de montaje superficial de 23 cm de Leviton es un diseño elegante y de bajo perfil que ofrece 1500 lúmenes de salida de luz y añade un toque moderno a cualquier espacio.  La serie SDR, con su diseño de controlador a bordo, elimina el controlador externo para una instalación fácil sobre la mayoría de las cajas de conexión estándar de la industria. La temperatura de color (CCT) puede seleccionarse en campo entre 5 valores diferentes que oscilan entre 2700K y 5000K con un simple interruptor. Adecuado para usar en ubicaciones mojadas, lo que lo convierte en una excelente opción para una variedad de entornos...

Código UPC: 078477028087
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos

La combinación perfecta

Combine las luces empotradas de Leviton con un atenuador compatible para obtener una solución de iluminación total que brindará años de iluminación de calidad y rendimiento confiable.