Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 120/208 o 277/480V, Configuración de fase 8x3 con arnés de cableado, Medidor eléctrico, Medidor inteligente de alta densidad de múltiples puntos

S8UWH-83
DESCONTINUADO
Serie 8000, Submedidor comercial e industrial, 120/208 o 277/480V 1PH 3W o 3PH 4W, Configuración de fase 8x3 con arnés de cableado, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple Los medidores de múltiples puntos VerifEye™ serie 8000 están diseñados para medir edificios de oficinas de múltiples inquilinos, comercios minoristas medianos, instituciones, residencias de múltiples inquilinos y otras aplicaciones de alta densidad. Los medidores serie 8000 VerifEye proporcionan 24 elementos de medición que pueden ...
Código UPC: 078477666463
País de origen: Canadá

Información sobre los productos