Submedidor, para interiores, 120/208/240V, Configuración de fase 3x2 con arnés de cableado, Medidor eléctrico, Medidor inteligente de alta densidad de múltiples puntos
S8120-32
Submedidor serie 8000 , Medidor residencial, 120/208/240V 1PH 3W, Configuración de fase 3x2 con arnés de cableado, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple. SOLO SUBMETRO
Los submedidores de múltiples puntos VerifEye™ serie 8000 están diseñados para medir edificios de oficinas de múltiples inquilinos, comercios minoristas de tamaño mediano, instituciones, residencias de múltiples inquilinos y otras aplicaciones de alta densidad. Los submedidores VerifEye serie 8000 proporcionan 24 elementos de medición que pueden...