Placa de pared para teléfono/cable1-Gang , acero inoxidable no magnético
S751-N
1-Gang .625 Placa de pared para productos de teléfono/cable con orificio de 25 mm, seccional, acero inoxidable 302 , Montaje de caja, Placa horizontal dividida - Acero inoxidable
Las placas de pared de combinación de Leviton están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y para múltiples unidades. Además, puede elegir entre una amplia gama de materiales, tales como aluminio, latón, acero inoxidable y plástico, y también entre un gran surtido de colores. Si tiene una aplicación única, Leviton también puede personalizar una placa de pared para un trabajo específico...
Color: acero inoxidable