Submedidor, para interiores, 480V, PT Delta con caja, Medidor eléctrico, Medidor inteligente de alta densidad de múltiples puntos
S480V-11
TP Delta con caja. SOLO SUBMETRO
Los submedidores de múltiples puntos VerifEye™ serie 8000 están diseñados para medir edificios de oficinas de múltiples inquilinos, comercios minoristas de tamaño mediano, instituciones, residencias de múltiples inquilinos y otras aplicaciones de alta densidad. VerifEye Series 8000 submeters provide twenty-four meter elements that can be configured as any combination of 1 phase, 2 phase or 3 phase meters or monitors.