Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, múltiple de alimentación de sobretensión

S2000-PS
DESCONTINUADO

Office grade surge strip with ABS plastic enclosure; 120V/15A; 6 ft cord with 5-15Pplug; (9) NEMA 5-15R outlets; 62.5kA Max Surge Current; 2020 Joules - BEIGE

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Protección contra sobretensiones de Leviton...

Código UPC: 078477275801
País de origen: China

Información sobre los productos