Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Múltiple de alimentación para sobretensión

S1000-PTC
DESCONTINUADO

Office grade surge strip with ABS plastic enclosure; 120V/15A; 6 ft cord with 5-15Pplug; (6) NEMA 5-15R outlets; 25kA Max Surge Current; 1010 Joules; RJ-11 and Coax Protection - BEIGE

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton pueden usarse de forma individual o como parte de una estrategia de aplicación coordinada, para proteger los equipos electrónicos sensibles, en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales, del estrés y la degradación causados por transitorios de voltaje...

Código UPC: 078477275795
País de origen: China

Información sobre los productos