Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Múltiple de alimentación para sobretensión

S1000-PS
DESCONTINUADO

Office grade surge strip with ABS plastic enclosure; 120V/15A; 6 ft cord with 5-15Pplug; (6) NEMA 5-15R outlets; 25kA Max Surge Current; 1010 Joules - BEIGE

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Protección contra sobretensiones D de Leviton...

Código UPC: 078477275788
País de origen: China

Información sobre los productos