Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Campsider, Barra de conexión de distribución de lazo monofásico, Conexión de agua, Medición

RVCSM-3L

Pedestal de alimentación para RV y campamentos; la base Campsider incluye receptáculo ICFT de 20 A con interruptor estándar, receptáculo de RV de 30 A (125 V) con interruptor estándar, receptáculo de RV de 50 A (125/250 V) con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculos grises. Incluye barra de conexión de bloque de distribución de lazo monofásico, medidor de elemento doble y dos válvulas de agua de giro de 1,9 cm

  • DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 3R; resiste entornos corrosivos...
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos