Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Barra de conexión de distribución recta Campsider

RVCS1-S

Pedestal de alimentación para RV y campamentos; la base Campsider incluye receptáculo ICFT de 20 A con interruptor estándar, receptáculo de RV de 30 A (125 V) con interruptor estándar, receptáculo de RV de 50 A (125/250 V) con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculos grises. Incluye barra de conexión de bloque de distribución recta, sin medidor y sin conexión de agua

  • DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 3R; resiste entornos corrosivos con carcasa de resina plástica ...
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos