Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Barra de conexión de distribución de lazo monofásico Camphead

RVCH1-L

Pedestal de alimentación para vehículos recreativos y campamentos; la base de la cabecera incluye una caja de 25 cm x 30 cm con receptáculo ICFT de 20 A con interruptor estándar, receptáculo de vehículo recreativo de 30 A (125 V) con interruptor estándar, receptáculo de vehículo recreativo de 50 A (125/250 V) con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculos grises. Incluye barra de conexión de bloque de distribución de lazo monofásico, sin medidor y sin conexión de agua

  • DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 4X; resiste entornos corrosivos con...
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos