Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones con USB tipo A/20 A RENU® 3.6 , susurro de trigo

RUAA2-WG
Combinación de receptáculo dúplex/tomacorriente y cargador USB. 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Renu, NEMA 5-20R. 3.6 Cargadores USB tipo A de 5VDCy 2.0 A. Conexión a tierra, cableado lateral y posterior: susurro de trigo
  • INTELIGENTE - El chip inteligente integrado reconoce el requisito de carga del producto individual a fin de optimizar la carga
  • POTENTE: Dos puertos de carga de alta potencia con 3.6A de alimentación de carga
  • PRÁCTICO: Ya no tendrá que buscar...
Código UPC: 078477807538
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados