Leviton's 28" Structured Media enclosure accommodates home networking, fax, internet, multi-line telephones, security camera, coaxial cable and satellite video distribution, speaker and audio distribution.
This 28" Structured Media enclosure can comfortably accommodate up to 12 different distribution modules, depending on selection and density and is designed to incorporate a hospital-grade power quality module for maximum protection from line surges. La caja se empaqueta por separado o como parte del juego que incluye una cubierta de montaje empotrado. Las cubiertas de montaje empotrado también se venden por separado. Para un acceso más fácil y mayor seguridad, las cubiertas con bisagras (con seguro y juego de llaves opcionales) están disponibles y se venden por separado. Homologado por cULus y ACA; cumple con todos los requisitos de TIA/EIA 568-A y TIA/EIA 570-A , y cumple con la parte 68de FCC.
*El recuento de módulos dependerá del tipo utilizado; algunos son más grandes que otros.