This 14" professional-grade whole-house media enclosure creates one distribution point in the home for all low voltage cables. The 14" Structured Media Enclosure is ideal for condos and apartments or more modest homes requiring limited audio/video/voice and data configurations. Puede alojar dos paneles de cableado estructurado preconfigurados. El diseño resistente y la funcionalidad facilitan la instalación, reduciendo los costos de mano de obra en el lugar de trabajo y haciéndolo ideal para redes domésticas esenciales.
Esta caja se empaqueta por separado o como parte de un juego que incluye una cubierta de montaje empotrado. Las cubiertas de montaje empotrado también se venden por separado. Para un acceso más fácil y mayor seguridad, las cubiertas con bisagra (con seguro opcional y juego de llaves) están disponibles y se venden por separado. Homologado por cULus y ACA; cumple con todos los requisitos de TIA/EIA 568-A y 570-A , y cumple con la parte 68de FCC.