Leviton ofrece cuatro cajas metálicas - 14", 21", 28" y 42" - que abordan diferentes capacidades y brindan funcionalidad ampliable para hogares "cableados". Estas cajas de metal proporcionan una ubicación de terminación apropiada para el cableado del hogar desde los tomacorrientes de pared y crean un punto de distribución para aplicaciones de sonido, datos y vídeo tanto en residencias unifamiliares como en unidades de alojamiento múltiples. Leviton ofrece un tamaño que se adapta a cualquier plano de planta y especificación.