Las soluciones de Leviton siempre se han destacado por su innovación y calidad. También seguimos estrictas prácticas de fabricación para desarrollar productos que generen menos desechos y utilicen menos energía, como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Esto tiene como resultado una reducción en su huella de carbono general. Esto es cierto para nuestra línea de soluciones de redes residenciales de hogar conectado.
Paquetes a granel para cajas: reducción de desechos y transporte
Los paquetes a granel inalámbricos de caja central STRUCTURED MEDIA™ de Leviton reducen significativamente el desperdicio de empaquetado. Al ofrecer paquetes a granel de 6 y 12, se utilizan menos materiales de empaquetado y se generan menos desechos en el sitio. Además, más cajas por palé se traducen en eficiencias de envío con menos camiones en la carretera y menos emisiones de transporte.
- Una opción más ecológica para el revestimiento en polvo
Leviton ha adoptado un revestimiento en polvo de alta calidad para cajas de metal para centros STRUCTURED MEDIA que no contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC) ni contaminantes del aire peligrosos (HAP). Además, este revestimiento en polvo contiene más plástico reciclado posconsumo, lo que reduce la cantidad de plástico nuevo a partir de materiales vírgenes utilizados para fabricar cada centro STRUCTURED MEDIA en un equivalente a entre 10 y 16 botellas de plástico, o aproximadamente 1,6 millones de botellas de plástico por año.
Hacer más con menos
Recientemente, Leviton rediseñó sus cordones de interconexión Cat 6 y Cat 6A para utilizar un 72% menos de plástico en las fundas del cordón. El diseño compacto de funda de 2,65 mm crea un cordón más liviano, lo que reduce los costos y la energía de envío.
Además, el innovador diseño de montaje Secure Snap de Leviton, utilizado con accesorios selectos del centro STRUCTURED MEDIA, elimina la necesidad de émbolos tradicionales o pasadores a presión cuando se monta en cajas. Este diseño optimizado de una pieza simplifica la instalación y reduce el uso de materiales adicionales del producto.