El centro de carga para interiores de Leviton es conocido por su estética elegante y moderna, con una cubierta y puerta blancas que combinan perfectamente con cualquier decoración. Diseñados para ser eficientes, los electricistas pueden completar la instalación hasta un 25% más rápido que otros paneles. Además, todo el panel puede cablearse en el montaje sin interruptores de circuitos presentes.
Centro de carga para interiores NEMA 1
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros centros de carga?