No. El Código Eléctrico Nacional más reciente requiere protección ICFA e ICFT solo en cocinas y lavaderos. Y dentro de esas salas, el receptáculo ICFA/ICFT con doble función proporciona lo que se denomina protección de alimentación transversal, lo que significa que brinda protección para todo el cableado y las extensiones conectadas al lado de la carga. Si el ICFA/ICFT con doble función reemplaza el primer receptáculo del circuito ramal, brindará protección a los tomacorrientes restantes de ese circuito.
La protección contra incendios eléctricos que podrían producirse por fallas de arco y choques eléctricos debido a fallas a tierra es una parte importante del sistema eléctrico de cada hogar. Los receptáculos ICFA/ICFT con doble función y los interruptores de circuitos ayudan a crear un entorno más seguro al ofrecer protección contra ambos peligros en un solo producto inteligente.
Tecnología avanzada
Los receptáculos ICFA/ICFT con doble función y los interruptores de circuitos ayudan a proteger su hogar y a su familia contra las fallas de arco (ICFA) y las fallas a tierra (ICFT) al trabajar para detectar estos peligros. Si se detecta, los productos cortan la alimentación rápidamente para evitar un posible incendio o choque.
- La luz indicadora de estado en el receptáculo/interruptor de circuito brinda una indicación clara del tipo de falla detectada para que los usuarios puedan abordar el problema correctamente
- La conveniencia de los botones de prueba y restablecimiento en la superficie del receptáculo elimina el viaje al panel de servicio
- Nuestro interruptor de circuitos ICFA/ICFT con doble función cuenta con la misma tecnología patentada de cierre de restablecimiento presente en nuestros receptáculos y no se restablecerá si se pierde la protección
Los receptáculos ICFA/ICFT con doble función y los interruptores de circuitos ofrecen una opción que cumple con el National Electrical Code® (NEC®) para la protección ICFA/ICFT en cocinas residenciales y áreas de lavandería para construcciones nuevas, modificaciones/ampliaciones y reemplazos. Nuestros receptáculos son ideales como reemplazo de receptáculos sin conexión a tierra, ya que cumplen con los requisitos del NEC para protección ICFA e ICFT.
Obtenga más información acerca de los diferentes tipos de protección
Infografías
Preguntas frecuentes sobre ICFA/ICFT con doble función
Productos ICFA/ICFT con doble función
Recursos
¿Tiene alguna pregunta?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros ICFA/ICFT de doble función?