Los productos de paquetes a granel de Leviton utilizan cajas onduladas duraderas para proteger la calidad del producto. Los receptáculos e interruptores están empaquetados a granel en cajas de pared doble para soportar el peso de los productos. Los paquetes a granel más pequeños se empaquetan en cajas de cartón duraderas para abrirlos y cerrarlos fácilmente. Utilizamos una variedad de métodos de empaquetado de protección para garantizar que todos los productos y placas de pared estén protegidos contra daños y listos para usar.
Concéntrese en el trabajo, no en la preparación.
Obtenga la calidad que necesita en la cantidad que necesita con los paquetes a granel de placas de pared y productos residenciales de Leviton. Menos empaquetado significa pasar menos tiempo desempaquetando y limpiando, y más tiempo haciendo el trabajo. Las cajas de paquetes a granel son la solución de pedido conveniente para trabajos residenciales y comerciales livianos que requieren un gran inventario de productos con el beneficio de reducir los desechos.
¿Por qué elegir un paquete a granel?
Características del empaquetado
Productos disponibles en el programa de paquetes a granel
Receptáculos a prueba de manipulaciones
Información del producto T5320-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Receptáculo dúplex estándar a prueba de manipulaciones de 15A, puesta a tierra automática, 15 A, 125V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 48 x 30 x 20
- Peso de la caja (kg): 30
- Cantidad de caja: 200
Información del producto T5325-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones Decora® de 15A A, puesta a tierra automática, 15 A, 125V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 48 x 30 x 20
- Peso de la caja (kg): 30
- Cantidad de caja: 200
Interruptores
Información del producto 5601-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Interruptor unipolar Decora® de 15A, puesta a tierra automática, 15 A, 120/277 V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 16 x 12 x 5
- Peso de la caja (kg): 16
- Cantidad de caja: 100
Información del producto 5603-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Interruptor de 3-Way Decora® de 15A A, puesta a tierra automática, 15 A, 120/277 V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 16 x 12 x 5
- Peso de la caja (kg): 17
- Cantidad de caja: 100
Información del producto 1451-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Interruptor de palanca unipolar de 15A A, conexión a tierra, 15 A, 120V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 16 x 12 x 5
- Peso de la caja (kg): 11
- Cantidad de caja: 100
Información del producto 1453-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Interruptor de palanca de 3-Way 15A A, conexión a tierra, 15 A, 120V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 16 x 12 x 5
- Peso de la caja (kg): 14
- Cantidad de caja: 100
Receptáculos ICFT
Información del producto GFTR1-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- ICFT de autoverificación a prueba de manipulaciones SmartlockPro® de 15A A, 15A-125V en el receptáculo, alimentación transversal 20A-125V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 8 x 8 x 5
- Peso de la caja (kg): 5,5
- Cantidad de caja: 20
Información del producto GFTR2-WBK
- ICFT de autoverificación a prueba de manipulaciones SmartlockPro® de 20A A, 20A-125V en el receptáculo, alimentación transversal de 20A-125V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 8 x 8 x 5
- Peso de la caja (kg): 5,5
- Cantidad de caja: 20
Receptáculos USB
Información del producto T5632-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Cargador USB de 15A/Doble tipo A con receptáculo a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática, USB de 3,6 A/15 A, 125V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 10 x 8 x 5
- Peso de la caja (kg): 6
- Cantidad de caja: 20
Información del producto T5832-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Cargador USB de 20A/Doble tipo A con receptáculo a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática, USB de 3,6 A/20 A, 125V - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 10 x 8 x 5
- Peso de la caja (kg): 6
- Cantidad de caja: 20
Atenuadores
Información del producto DSL06-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Atenuador deslizante Decora®, LED/CFL incandescente de 600W y 300W - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 12 x 5 x 5
- Peso de la caja (kg): 2
- Cantidad de caja: 10
Información del producto 6674-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Atenuador SureSlide®, LED/CFL incandescente de 600W y 150W - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 12 x 5 x 5
- Peso de la caja (kg): 2
- Cantidad de caja: 10
Placas de pared
Información del producto 80301-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Placa de pared sin tornillos 1-Gang unidad - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 11 x 7 x 5
- Peso de la caja (kg): 3,5
- Cantidad de caja: 50
Información del producto 80309-WBK(se abre en una pestaña nueva)
- Placa de pared sin tornillos 2-Gang unidades - Blanco
- Dimensiones de la caja (pulg.): 11 x 7 x 5
- Peso de la caja (kg): 6
- Cantidad de caja: 50
Receptáculos de alimentación
Información del producto 278-BBK(se abre en una pestaña nueva)
- Tres 3-Pole, 4-Wire, Conexión a tierra, 30 A, 125V/250 V - Negro
- Dimensiones de la caja (pulg.): 9 x 5 x 5
- Peso de la caja (kg): 3
- Cantidad de caja: 10
Información del producto 279-BBK(se abre en una pestaña nueva)
- Tres 3-Pole, 4-Wire, Conexión a tierra, 50 A, 125V/250 V - Negro
- Dimensiones de la caja (pulg.): 9 x 5 x 5
- Peso de la caja (kg): 3
- Cantidad de caja: 10
Recursos
¿Tiene alguna pregunta?
Solicite que un especialista en paquetes a granel se comunique con usted.