Relé con mecanismo de enganche GreenMAX®, 1-pole RTC básico con medición
RELAY-1CM
Relé con mecanismo de enganche GreenMAX, 1-Pole Volver a cerrado con medición, 24-277VAC 20A incandescente halógena de tungsteno, Balastre electrónico, Balastre 24-277VAC 30A , Controlador LED 24-277VAC 20A , Balastre 347VAC 20A , Motor 120VAC 1/2Hp , Motor 277VAC 1Hp , Motor 240VAC 1Hp
La línea de paneles de relés GreenMAX de Leviton ofrece características y rendimiento que no están disponibles en ningún producto de la competencia en el mercado actual.