Inserto6-Port RENU®, Negro ónix
RE640-OB6
Renu es la nueva forma inteligente y rápida de actualizar el aspecto de una habitación. La colección de insertos Renu permite que las placas de pared compatibles se enganchen y extraigan sin necesidad de herramientas, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento. Los insertos Renu vienen en tres colores que se correlacionan directamente con la línea de conectores QUICKPORT™. Todos los insertos están homologados por cULus y vienen en opciones de insertos 1-, 2-, 3,- 4-y 6-port . Se utiliza para admitir aplicaciones de voz, datos, audio y vídeo en una abertura NEMA cuando se utiliza una placa de pared Renu...