Cable U/UTP Cat 6A RDT de diámetro reducido, 4 pares, LSHF/LSZH, Euroclass Eca, blanco, 305 m (1.000 pies), caja
RDT-ECA-B305WH
Los cables RDT de Leviton cuentan con un diámetro reducido que crea una mejor flexibilidad, un manejo de cables optimizado y una relación de relleno de bandeja mejorada para instalaciones de alta densidad. Superan los estándares de rendimiento de Cat 6A, están clasificados para 500 MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cableado estructurado Clase EA. RDT admite transmisiones de voz y banda ancha de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), con excelente aislamiento de señal y rendimiento de diafonía exógena.
Color: blanco