Panel de relés para control de iluminación de circuitos EZ-MAX Plus 24 , 24 1-Pole relés 120V/277V/347V
R24BD-L24
Producto descontinuado. Panel de relés EZ-MAX Plus 24 , Entrada de control 120V, 277V y 347V , (24) Tarjeta de relé con mecanismo de enganche 1-Pole (NA/NC) con manija, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple, (0) espacios, con (12) entradas de bajo voltaje.