Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Inserto de panel de relés GreenMAX® con (16) 1-pole relés básicos

R1616-1TB

Panel de inserción de relés GreenMAX 16-position (encaja en 16, 32, 48-relay gabinetes), con una cantidad de 16, mecanismo de enganche, 1-pole, básico, 30A 24-277, 347VAC 50/60Hz, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

La línea de paneles de relés GreenMAX de Leviton ofrece características y rendimiento que no están disponibles en ningún producto de la competencia en el mercado actual.

Código UPC: 078477504345
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados