Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Suministro de alimentación LumaCAN
PST24-R41
Suministro de alimentación para productos LumaCAN, 24V 4.1A salidas. Entrada de alimentación de 100-240VAC 50/60Hz en receptáculo IEC 60320 . Salida de alimentación completa en los terminales, además, (3) RJ-45 pares máx. 1.5A cada uno. Homologado por UL, cUL y CE. 1/2 Unidad de bastidor.
El suministro de alimentación LumaCAN™ está diseñado para proporcionar alimentación a las redes LumaCAN. Los tres pares independientes RJ45 (entrada/salida) suministran alimentación a los productos LumaCAN y ...
Suministro de alimentación para productos LumaCAN, 24V 4.1A salidas. Entrada de alimentación de 100-240VAC 50/60Hz en receptáculo IEC 60320 . Salida de alimentación completa en los terminales, además, (3) RJ-45 pares máx. 1.5A cada uno. Homologado por UL, cUL y CE. 1/2 Unidad de bastidor.
El suministro de alimentación LumaCAN™ está diseñado para proporcionar alimentación a las redes LumaCAN. Los tres pares independientes de RJ45 pares (entrada/salida) suministran alimentación a los productos LumaCAN y un conjunto de terminales para una salida de alimentación completa. También puede proporcionar alimentación a otros productos de bajo voltaje como productos LumaCAN, interruptores digitales, pantallas táctiles Sapphire™ y puertas de enlace. La salida máxima del suministro de alimentación es de 4.1A.
Alimentación limitada de corriente de3x a RJ45 redes Cat6 para proteger el cableado del edificio
Alimentación separada de entrada/salida de LumaCAN suministrada a la salida
Salida clase 2
Terminales para alimentación de salida completa de 4.1A
Enfriado por convección
Restablecimiento automático tras sobrecarga
Protección contra cortocircuitos, disparos y reinicios constantes (modo “hipo”)
Montaje compacto: el suministro de alimentación es de 1/2 RU que se instala en un bastidor de equipos EIA 19” tradicional. El suministro de alimentación puede montarse en paralelo con otros productos compatibles, como el repetidor y las puertas de enlace NP00G , para ocupar un solo espacio.
Salida de alimentación a través del rango completo de temperatura de funcionamiento
Indicadores de salida de alimentación para cada puerto: los indicadores se apagan cuando se encuentran en modo sobrecorriente o cortocircuito
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.