Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Caja desplegable para piso con tomacorriente/receptáculo a prueba de manipulaciones de 20 A, níquel pulido

PFTR2-BN
Caja desplegable para piso con 20 A, 125 V, NEMA: 5-20R, Polo: 2, 3-Wire, A prueba de manipulaciones, Decora, Receptáculo dúplex/tomacorriente precableado al bloque de terminales - Níquel pulido
  • INSTALACIÓN RÁPIDA: El bloque de terminales viene precableado para un acceso fácil, simplemente inserte los cables y ajuste los tornillos.
  • PRÁCTICO: La elegante cubierta metálica de bajo perfil se empotra en el piso cuando no está en uso, lo que reduce la altura sobre el piso a 0,6 cm. Presione el botón para acceder.
  • ...

Color: níquel pulido

Código UPC: 078477938829
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados