Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Extensor de alimentación, solo balastre 0-10VDC

PE300-D0W

Extensor de alimentación 0-10VDC Solo balastre, 20A 2400VA 120VAC, 5500VA 277VAC a 108 V CA a 305 V CA 60Hz, Control de balastre 0-10VDC

El extensor de alimentación PE300 de Leviton permite extender la capacidad de manejo de alimentación de una zona de atenuación para un control total de un circuito 20A . El PE300 funciona con 0-10VDC balastres fluorescentes atenuables, como Advance Mark VII 0-10V, OSRAM Sylvania Quicktronic Helios o balastres equivalentes.
Código UPC: 078477091906
País de origen: México

Información sobre los productos