Extensor de alimentación, Mark 10 Powerline y Hi-lume, 1920W
PE200-10W
Extensor de alimentación Mark 10 Powerline y Hi-lume, 1920W / 1920VA a 120 V CA 50/60Hz, Fase independiente del producto de control.
El extensor de alimentación PE200-1 de Leviton permite extender la capacidad de manejo de alimentación de una zona de atenuación a una alimentación de entrada completa de 1920VA sobre 120V . El PE200-1 funciona únicamente con balastres Advance Mark X™ de 120V o balastres fluorescentes atenuables equivalentes.