Extensor de alimentación, incandescente y de bajo voltaje magnético, 1920W
PE100-10W
Extensor de alimentación incandescente y de bajo voltaje magnético, 1920W / 1920VA a 120 V CA 50/60Hz, Fase independiente del producto de control
El extensor de alimentación PE100-1 de Leviton permite ampliar la capacidad de manejo de alimentación de una zona de atenuación a 1920W/VA en una alimentación de entrada de 120V . Posibilita la atenuación o conmutación en una zona de un circuito totalmente cargado únicamente con cargas incandescentes y de bajo voltaje magnético.